Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-139 - Kit pour courant triphasé, avec bornes de puissance 35 mm², uniquement sur rail 35 x 15, Cuivre, 35 mm², POWER CAGE CLAMP
Nomenclature
285-139
BESTNR
No de produit
285-139
BEZEICHNUNG
Désignation
Kit pour courant triphasé, 35 mm², gris/bleu/ja-ve
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
sections
8 - 2 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
25 - 26 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
125 A
HOEHE
Hauteur
63.00 mm
BREITE
Largeur
80.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
10
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
5
FARBE
Couleur
vert-jaune/bleu/gris
GEWICHT
Poids
425.675 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06