Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-147 - Borna de paso para 2 conductores, 50 mm², Soportes de marcaje laterales, con bridas de fijación, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-147
BESTNR
Item-No.
285-147
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sección
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
30 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
150 A
HOEHE
Altura
94.00 mm
BREITE
Ancho
20.00 mm
TIEFE
Profundidad
130.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
dunkelgrau-gelb
GEWICHT
Peso
165.070 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20