Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-147 - Morsetto passante per 2 conduttori, 50 mm², slot per marcatura laterali, con flange di fissaggio, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-147
BESTNR
Codice art.
285-147
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
30 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
150 A
HOEHE
Altezza
94.00 mm
BREITE
Larghezza
20.00 mm
TIEFE
Profondita
130.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
dunkelgrau-gelb
GEWICHT
Peso
165.070 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20