카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
285-151
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 285
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie285/0285-0151_0999-0962.prj},{NB=285-151},{BESTNR=285-151},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=10 - 50 (70 \"f\")},{QUERSCHNITT2=8 - 1 / 0},{ABISOLIERLAENGE=30},{HOEHE=87.00},{BREITE=20.00},{TIEFE=94.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=dunkelgrau-gelb},{BEMERKUNGEN=nur auf Tragschiene DIN 35 x 15},{GEWICHT=159.230},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=DE&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-151&mode=ce},{LINKEN=http://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=EN&catalogidentifier=WAGO01&supplieraid=285-151&mode=ce},{FILENAME=285-151}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
285-151 - 2-conductor through terminal block, 50 mm², lateral marker slots, only for DIN 35 x 15 rail, POWER CAGE CLAMP
Bill of material
285-151
BESTNR
Item-No.
285-151
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
10 - 50 (70 "f")
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 1 / 0
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
30
mm
HOEHE
Height
87.00
mm
BREITE
Width
20.00
mm
TIEFE
Depth
94.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
darkgray-yellow
BEMERKUNGEN
Comment
DIN-35 x 15 carrier rail
GEWICHT
Weight
159.230
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청