Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-151 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 50 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-151
BESTNR
Nr zamówienia.
285-151
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
30 mm
HOEHE
wysokość
87.00 mm
BREITE
szerokość
20.00 mm
TIEFE
głębokość
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
ciemnoszary-żółty
BEMERKUNGEN
Comment
DIN-35 x 15 carrier rail
GEWICHT
masa
159.230 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20