Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-157/999-950 - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 50 mm², für Anwendungen Ex e II geeignet, seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, 2.3 mm dick, Kupfer, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-157/999-950
BESTNR
Bestell-Nr.
285-157/999-950
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Schutzleiterklemme, 50 mm², grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
10 - 50 (e) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
8 - 1/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
30 mm
HOEHE
Höhe
87.00 mm
BREITE
Breite
20.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
186.522 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
nur auf Tragschiene DIN 35 x 15 2,3 mm dick Kupfer
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41