Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-157/999-950 - Borna de tierra para 2 conductores, 50 mm², Soportes de marcaje laterales, solo sobre carril DIN 35 x 15, espesor 2.3 mm, Cobre, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-157/999-950
BESTNR
Item-No.
285-157/999-950
BEZEICHNUNG
Designación
Borna de tierra para 2 conductores, 50 mm², verde-amarillo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
10 - 50 (e) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
8 - 1/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
30 mm
HOEHE
Altura
87.00 mm
BREITE
Ancho
20.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
verde-amarillo
GEWICHT
Peso
186.522 g
BEMERKUNGEN
Comment
only for DIN 35 x 15 rail 2.3 mm thick copper
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41