Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-157/999-950 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 50 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, spessore 2.3 mm, rame, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-157/999-950
BESTNR
Codice art.
285-157/999-950
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto di terra per 2 conduttori, 50 mm², verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
10 - 50 (e) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
8 - 1/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
30 mm
HOEHE
Altezza
87.00 mm
BREITE
Larghezza
20.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
186.522 g
BEMERKUNGEN
Comment
solo per guida DIN 35 x 15 spessore 2,3 mm rame
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41