Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-157 - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 50 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, 2.3 mm dick, Kupfer, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-157
BESTNR
Bestell-Nr.
285-157
AAU733
Bezeichnung
2-Leiter-Schutzleiterklemme, 50 mm², grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
50.00 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
10 - 50 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
10 - 70 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
30 - 30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
20.00 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
87.00 mm
BAA018
Länge
94.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
185.639 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4045454507435
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
285-157
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
2-Leiter-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-Leiter-Schutzleiterklemme, 50 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, 2,3 mm dick, Kupfer, POWER CAGE CLAMP
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10.00 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
50.00 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10.00 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
50.00 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10.00 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70.00 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
70.00 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/285-157
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
8
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
0
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Nein
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
30.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
30.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00246