Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-157 - 2-przewodowa złączka PE, 50 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, gr. 2.3 mm, miedź, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-157
BESTNR
Nr zamówienia.
285-157
AAU733
Description
2-przewodowa złączka PE, 50 mm², żółto-zielony
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
50.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
10 - 50 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
10 - 70 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
30 - 30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
20.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
87.00 mm
BAA018
Length
94.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
żółto-zielony
GEWICHT
masa
185.639 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
AAO663
GTIN
4045454507435
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
285-157
AAW338
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka PE
AAU734
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka PE, 50 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, gr. 2.3 mm, miedź, POWER CAGE CLAMP
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10.00 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
50.00 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
10.00 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
50.00 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
10.00 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
70.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
70.00 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD774
Closing plate required
Nein
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/285-157
FEINMINAWG
min. stranded AWG
8
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
0
ETAGEN
Internally connected stages
Nein
ABISOMIN
min. Strip length
30.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
30.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00246
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD