Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-181 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 95 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, mit Befestigungsflanschen, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-181
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
35 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
232 A
HOEHE
Höhe
108.00 mm
BREITE
Breite
25.00 mm
TIEFE
Tiefe
145.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20