Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-181 - Borna de paso para 2 conductores, 95mm², Soportes de marcaje laterales, con bridas de fijación, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-181
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
35 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
232 A
HOEHE
Altura
108.00 mm
BREITE
Ancho
25.00 mm
TIEFE
Profundidad
145.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20