Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-181 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 95 mm², boczne otwory na oznaczniki, Z uchwytami montażowymi, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-181
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
35 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
232 A
HOEHE
wysokość
108.00 mm
BREITE
szerokość
25.00 mm
TIEFE
głębokość
145.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20