Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-187 - Morsetto passante per 2 conduttori, 95 mm², slot per marcatura laterali, con flange di fissaggio, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-187
BESTNR
Codice art.
285-187
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
35 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
232 A
HOEHE
Altezza
108.00 mm
BREITE
Larghezza
25.00 mm
TIEFE
Profondita
145.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
dunkelgrau-gelb
GEWICHT
Peso
270.429 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD