Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-191 - Morsetto passante per 2 conduttori, 95 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-191
BESTNR
Codice art.
285-191
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
35 mm
HOEHE
Altezza
101.00 mm
BREITE
Larghezza
25.00 mm
TIEFE
Profondita
107.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio scuro-giallo
BEMERKUNGEN
Comment
Adatto solo per guide DIN 35 x 15
GEWICHT
Peso
264.291 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD