Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-191 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 95 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-191
BESTNR
Nr zamówienia.
285-191
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
35 mm
HOEHE
wysokość
101.00 mm
BREITE
szerokość
25.00 mm
TIEFE
głębokość
107.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
ciemnoszary-żółty
BEMERKUNGEN
Comment
DIN-35 x 15 carrier rail
GEWICHT
masa
264.291 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20