Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-197 - 2-Leiter-Schutzleiterklemme, 95 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, 2.3 mm dick, Kupfer, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-197
BESTNR
Bestell-Nr.
285-197
AAU733
Bezeichnung
2-Leiter-Schutzleiterklemme, 95 mm², grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
NENNQUER
Nennquerschnitt
95.00 mm²
EINDRAEHTIG
Eindrähtiger Leiter
25 - 95 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
mm²
FEINDRAEHTIG
Feindrähtiger Leiter
25 - 95 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
mm²
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
35 - 35 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potentiale
1
BAC137
Breite des Rastermaßes
25.00 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
101.00 mm
BAA018
Länge
107.00 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAA351
Farbe
grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
309.278 g
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
AAO663
GTIN
4045454204372
AAD931
Zolltarifnummer
85369010000
URSPRUNG
Ursprungsland
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Herstellername
WAGO
AAO676
Herstellerartikelnummer
285-197
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
2-Leiter-Schutzleiterklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
2-Leiter-Schutzleiterklemme, 95 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, 2,3 mm dick, Kupfer, POWER CAGE CLAMP
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25.00 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95.00 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
25.00 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
95.00 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25.00 mm²
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95.00 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
mm²
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
95.00 mm²
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Zugfederanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
AAQ326
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/285-197
FEINMINAWG
min. Feindrähtig AWG
4
FEINMAXAWG
max. Feindrähtig AWG
0
ETAGEN
Etagen intern gebrückt
Nein
ABISOMIN
min. Abisolierlänge
35.00 mm
ABISOMAX
max. Abisolierlänge
35.00 mm
SYMBOL
Symbolname Klemme
E00246
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen