Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-199 - Drehstromset, mit Hochstromklemmen 95 mm², nur auf Tragschiene 35 x 15, Kupfer, 95 mm², POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-199
BESTNR
Bestell-Nr.
285-199
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
4 - 000 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
35 - 35 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
232 A
HOEHE
Höhe
101.00 mm
BREITE
Breite
125.00 mm
TIEFE
Tiefe
107.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
10
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
grün-gelb/blau/grau
GEWICHT
Gewicht
1340.750 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06