Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-199 - Zestaw do układów trójfazowych, ze złączkami silnoprądowymi 95 mm², tylko na szynę TS 35 x 15, miedź, 95 mm², POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-199
BESTNR
Nr zamówienia.
285-199
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
4 - 000 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
35 - 35 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
232 A
HOEHE
wysokość
101.00 mm
BREITE
szerokość
125.00 mm
TIEFE
głębokość
107.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
FARBE
kolor
green-yellow/blue/gray
GEWICHT
masa
1340.750 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06