Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-427 - Potentialabgriff, für Hochstromklemmen 35 mm², Modulbreite 8 mm
Stückliste
285-427
BESTNR
Bestell-Nr.
285-427
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 10 AWG
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
BREITE
Breite
8.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
1
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
9.296 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14