Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-447 - Borne de prélèvement de potentiel, pour bornes de puissance 50 mm², Largeur du module 16 mm
Nomenclature
285-447
BESTNR
No de produit
285-447
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
41 A
BREITE
Largeur
16.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
13.001 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14