Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-601 - Morsetto passante per 2 conduttori, 35 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, CAGE CLAMP®
Lista materiale
285-601
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
8 - 02 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
23 - 23 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
STROM
Corrente
A
HOEHE
Altezza
52.50 mm
BREITE
Larghezza
16.00 mm
TIEFE
Profondita
115.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20