카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
285-601
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 285
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie285/0285-0601_0999-0962.prj},{NB=285-601},{BESTNR=285-601},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=6 - 35},{QUERSCHNITT2=8 - 02},{ABISOLIERLAENGE=23 - 23},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=125},{HOEHE=52.50},{BREITE=16.00},{TIEFE=115.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=131.180},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/285-601},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/285-601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
285-601 - 2-conductor through terminal block, 35 mm², lateral marker slots, only for DIN 35 x 15 rail, CAGE CLAMP®
Bill of material
285-601
BESTNR
Item-No.
285-601
285-601
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
6 - 35
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 02
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
23 - 23
mm
SPANNUNG
Measured voltage
800
800
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
3
STROM
Current intensity
125
125
A
HOEHE
Height
52.50
mm
BREITE
Width
16.00
mm
TIEFE
Depth
115.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
grau
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
131.180
131.180
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청