Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-635 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 35 mm², avec plaque d'extrémité intégrée, Marquage latéral et central, uniquement sur rail 35 x 15, CAGE CLAMP®
Nomenclature
285-634
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
sections
8 - 02 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
23 - 23 mm
SPANNUNG
tension de mesure
V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
STROM
ampérage
A
HOEHE
Hauteur
53.00 mm
BREITE
Largeur
16.00 mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20