카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
285-634
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 285
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie285/0285-0635_0999-0962.prj},{NB=285-634_HI},{BESTNR=285-634},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=6 - 35},{QUERSCHNITT2=8 - 02},{ABISOLIERLAENGE=23 - 23},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=125},{HOEHE=53.00},{BREITE=16.00},{TIEFE=100.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=blau},{RGB=0,0.51,0.70,0},{GEWICHT=87.500},{ECLASS71=27-14-11-20},{ECLASS81=27-14-11-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/285-634},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/285-634},{FILENAME=285-634}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
285-635 - 2-conductor through terminal block, 35 mm², with integrated end plate, side and center marking, only for DIN 35 x 15 rail, CAGE CLAMP®
Bill of material
285-634
BESTNR
Item-No.
285-634
285-634
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
6 - 35
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 02
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
23 - 23
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
3
STROM
Current intensity
125
125
A
HOEHE
Height
53.00
mm
BREITE
Width
16.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
blau
blau
GEWICHT
Weight
87.500
87.500
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청