Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-635 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 35 mm², ze zintegrowaną ścianką końcową, opis z boku i na środku, tylko na szynę TS 35 x 15, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
285-634
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
8 - 02 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
23 - 23 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
A
HOEHE
wysokość
53.00 mm
BREITE
szerokość
16.00 mm
TIEFE
głębokość
100.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20