Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-1163 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 185 mm², do zastosowań Ex e II, boczne otwory na oznaczniki, Z uchwytami montażowymi, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-1163
BESTNR
Nr zamówienia.
285-1163
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
45 - 47 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
250 A
HOEHE
wysokość
123.00 mm
BREITE
szerokość
32.00 mm
TIEFE
głębokość
170.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
552.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20