Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-1169 - Drehstromset, mit Hochstromklemmen 185/120mm², nur auf Tragschiene 35 x 15, Kupfer, 185 mm², POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-1169
BESTNR
Bestell-Nr.
285-1169
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Drehstromset, 185 mm², 353 A, grau/blau/grün-gelb
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
1/0 - 350 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
45 - 47 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
353 A
HOEHE
Höhe
130.00 mm
BREITE
Breite
160.00 mm
TIEFE
Tiefe
116.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
10
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
5
FARBE
Farbe
grau/blau/grün-gelb
GEWICHT
Gewicht
2764.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen