Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-1178 - Protezione dita, copertura protettiva contro il contatto per gli ingressi per conduttore e per ponticello non utilizzati, per morsetti per correnti elevate da 185 mm²
Lista materiale
285-1178
BESTNR
Codice art.
285-1178
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
44.90 mm
BREITE
Larghezza
31.00 mm
TIEFE
Profondita
25.30 mm
FARBE
Colore
giallo
GEWICHT
Peso
0.377 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14