Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-1181 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 185 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-1181
BESTNR
Bestell-Nr.
285-1181
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
45 - 47 mm
HOEHE
Höhe
116.00 mm
BREITE
Breite
130.00 mm
TIEFE
Tiefe
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
dunkelgrau-gelb
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
nur auf Tragschiene DIN 35 x 15
GEWICHT
Gewicht
534.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20