Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-1185 - Morsetto passante per 2 conduttori, 185 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-1185
BESTNR
Codice art.
AAU733
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
185.00 mm²
EINDRAEHTIG
Conduttore rigido
50 - 185 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conduttore rigido, connessione push-in
- mm²
FEINDRAEHTIG
Conduttore flessibile
50 - 185 mm²
FEINDRAEHTHUELS
Conduttore flessibile con boccola
- mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
45 - 47 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
32.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
116.00 mm
BAA018
Lunghezza
133.00 mm
BAG640
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
GEWICHT
Peso
g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
BAH005
Tensione di dimensionamento
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
12 kV
AAB500
Corrente nominale
353.00 A
UEBERSPANNUNG
Categoria sovratensione
III
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
AAO663
GTIN
AAD931
Numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
Paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto passante per 2 conduttori
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto passante per 2 conduttori, 185 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
50.00 mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
185.00 mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
50.00 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
185.00 mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
50.00 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
185.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
185.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
1
BAD123
piani interni esclusi con ponte
Nein
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD124
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Nein
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/285-1185
AAS575
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
11.215 W
AAS574
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
353.000 A
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
0
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
45.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
47.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale
E00224