Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-1185 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 185 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-1185
BESTNR
Nr zamówienia.
AAU733
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
185.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
50 - 185 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
- mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
50 - 185 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
- mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
45 - 47 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
BAC137
Width of spacing
32.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
116.00 mm
BAA018
Length
133.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
GEWICHT
masa
g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
12 kV
AAB500
prąd znamionowy
353.00 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
AAW338
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka przelotowa
AAU734
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka przelotowa, 185 mm², boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
50.00 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
185.00 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
50.00 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
185.00 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
50.00 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
185.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
185.00 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Nein
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/285-1185
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
11.215 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
353.000 A
FEINMINAWG
min. stranded AWG
0
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
ABISOMIN
min. Strip length
45.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
47.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block
E00224
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD