Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
811-311 - Porte-fusible pour 2 conducteurs, pour fusibles ronds 10 x 38 mm, 13/32 x 11/2, 1 pôle, sans affichage de défaut, AC 750 V / DC 1000 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
811-311
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
Porte-fusible pour 2 conducteurs, 16 mm², 32 A, gris clair
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
690 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
55.00 mm
BREITE
Largeur
17.30 mm
TIEFE
Profondeur
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
1.111 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16