Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
811-1316 - 2-Leiter-Sicherungshalter, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit Prüfmöglichkeit, für Rundsicherungen 10/14 x 85 mm, für Photovoltaikanwendungen, 1-polig, DC 1500 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
811-1316
BESTNR
Bestell-Nr.
811-1316
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungshalter, 16 mm², 32 A, lichtgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
14 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
1.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
STROM
Strom
32 A
RM
Rastermaß
22.30 mm
HOEHE
Höhe
72.00 mm
BREITE
Breite
22.30 mm
TIEFE
Tiefe
154.90 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
78.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16