Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
811-1316 - Portafusibile 2 conduttori   , con portafusibile pivotante, con opzione per prova, per fusibili cilindrici 10/14 x 85 mm, per applicazioni fotovoltaiche, 1 polo, 1500 V DC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
811-1316
BESTNR
Codice art.
811-1316
BEZEICHNUNG
Designazione
Portafusibile 2 conduttori, 16 mm², 32 A, grigio chiaro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
14 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
1.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
STROM
Corrente
32 A
RM
Passo
22.30 mm
HOEHE
Altezza
72.00 mm
BREITE
Larghezza
22.30 mm
TIEFE
Profondita
154.90 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
78.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16