카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
811-1316
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 811
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie811/0811-1316_0999-0962.prj},{NB=811-1316},{BESTNR=811-1316},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungshalter, 16 mm², 32 A, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2.5 - 16},{QUERSCHNITT2=14 - 6},{ABISOLIERLAENGE=12 - 13},{SPANNUNG=MIN},{BEMESSSTOSSSPG=1.5},{VERSCHMUTZGRAD=MIN},{STROM=32},{RM=22.30},{HOEHE=72.00},{BREITE=22.30},{TIEFE=154.90},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=78.400},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/811-1316},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/811-1316},{FILENAME=811-1316}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
811-1316 - 2-conductor fuse holder , with pivoting fuse holder, with test option, for cylindrical fuses 10/14 x 85 mm, for photovoltaic applications, 1-pole, 1500 VDC, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Bill of material
811-1316
BESTNR
Item-No.
811-1316
BEZEICHNUNG
Description
2-conductor fuse holder, 16 mm², 32 A, light gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 - 16
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14 - 6
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
12 - 13
mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
1.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
32
A
RM
Pin Spacing
22.30
mm
HOEHE
Height
72.00
mm
BREITE
Width
22.30
mm
TIEFE
Depth
154.90
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
78.400
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청