Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
811-1316 - 2-przew. gniazdo bezpiecznikowe; z uchylną podstawką bezpiecznika; z możliwością pomiaru; do bezpieczników cylindr. 10/14 x 85 mm; do fotowoltaiki; 1-bieg.; 1500 V DC; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; 16 mm²; CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
811-1316
BESTNR
Nr zamówienia.
811-1316
BEZEICHNUNG
Description
2-przew. gniazdo bezpiecznikowe, 16.0 mm², 32.0 A, jasnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
14 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
1.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
22.30 mm
HOEHE
wysokość
72.00 mm
BREITE
szerokość
22.30 mm
TIEFE
głębokość
154.90 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
78.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16