카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
883-1242
WAGO
PG 01 - Rail mounted terminal blocks
Series 883
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg01/serie883/0883-1242_0999-0962.prj},{NB=883-1242},{BESTNR=883-1242},{BEZEICHNUNG=Brücker, 269 A, silberfarben},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=120},{SPANNUNG=1000},{STROM=269},{P=2},{BREITE=10.00},{TIEFE=44.00},{FARBE=silberfarben},{GEWICHT=64.000},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-14-11-40},{ECLASS81=27-14-11-40},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/883-1242},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/883-1242}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
883-1242 - Jumper, 2-way, unplated
Bill of material
883-1242
BESTNR
Item-No.
883-1242
BEZEICHNUNG
Description
Jumper, 269 A, silver-colored
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
120
mm²
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
STROM
Current intensity
269
A
P
No. of poles
2
BREITE
Width
10.00
mm
TIEFE
Depth
44.00
mm
FARBE
Color
silver-colored
GEWICHT
Weight
64.000
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청