Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
883-1243 - Brücker, 3-fach, blank
Stückliste
883-1243
BESTNR
Bestell-Nr.
883-1243
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brücker, 269 A, silberfarben
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
120 mm²
SPANNUNG
Spannung
1000 V
STROM
Strom
269 A
P
Polzahl
3
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
71.00 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
97.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40