Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
883-1243 - Contact de pontage, 3 raccords, blank
Nomenclature
883-1243
BESTNR
No de produit
883-1243
BEZEICHNUNG
Désignation
Contact de pontage, 269 A, couleurs argent
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
120 mm²
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
STROM
ampérage
269 A
P
Nbre de pôles
3
BREITE
Largeur
10.00 mm
TIEFE
Profondeur
71.00 mm
FARBE
Couleur
couleurs argent
GEWICHT
Poids
97.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40