Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
883-3507 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 35 mm², Connessione a vite
Lista materiale
883-3507
BESTNR
Codice art.
883-3507
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto di terra per 2 conduttori, 35 mm²,verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1.5 - 50 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
16 - 1/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
14 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
HOEHE
Altezza
57.70 mm
BREITE
Larghezza
16.10 mm
TIEFE
Profondita
59.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
84.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41