Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
883-7042 - Ponticello, 2 poli, non rivestito
Lista materiale
883-7042
BESTNR
Codice art.
883-7042
BEZEICHNUNG
Designazione
Ponticello, 192 A, argento-colorato
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
70 mm²
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
STROM
Corrente
192 A
BREITE
Larghezza
10.00 mm
TIEFE
Profondita
34.00 mm
FARBE
Colore
argento-colorato
GEWICHT
Peso
37.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40