Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
884-1200 - Morsetto con vite, 120 mm², con 2 viti prigioniere M10
Lista materiale
884-1200
BESTNR
Codice art.
884-1200
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto con vite, 120 mm², 125 A, beige
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
120 mm²
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
269 A
HOEHE
Altezza
72.00 mm
BREITE
Larghezza
42.00 mm
TIEFE
Profondita
133.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
beige
GEWICHT
Peso
230.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD