Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
884-1242 - Ponticello, per bulloni M10, 2 poli, non rivestito
Nomenclature
884-1242
BESTNR
No de produit
884-1242
BEZEICHNUNG
Désignation
Contact de pontage, 269 A, couleurs argent
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
120 mm²
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
STROM
ampérage
269 A
HOEHE
Hauteur
4.00 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
77.00 mm
FARBE
Couleur
couleurs argent
GEWICHT
Poids
75.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés