Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
884-1800 - Borne à tige, 185 mm², avec 2 boulons filetés M12
Nomenclature
884-1800
BESTNR
No de produit
884-1800
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à tige, 185 mm², 353 A, beige
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
185 mm²
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
353 A
HOEHE
Hauteur
78.00 mm
BREITE
Largeur
55.00 mm
TIEFE
Profondeur
164.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
beige
GEWICHT
Poids
390.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20