Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
884-1843 - Brücker, für Gewindebolzen M12, 3-fach, blank
Stückliste
884-1843
BESTNR
Bestell-Nr.
884-1843
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brücker, 353 A, weiß
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
185 mm²
SPANNUNG
Spannung
1000 V
STROM
Strom
353 A
HOEHE
Höhe
4.00 mm
BREITE
Breite
40.00 mm
TIEFE
Tiefe
150.00 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
197.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40