Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
884-3500 - Borne à tige, 35 mm², avec 2 boulons filetés M6
Nomenclature
884-3500
BESTNR
No de produit
884-3500
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à tige, 35 mm², 125 A, beige
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
35 mm²
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
125 A
HOEHE
Hauteur
51.00 mm
BREITE
Largeur
27.00 mm
TIEFE
Profondeur
107.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
beige
GEWICHT
Poids
80.690 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
FILENAME
Filename
884-3500