Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
884-3500 - Morsetto con vite, 35 mm², con 2 viti prigioniere M6
Lista materiale
884-3500
BESTNR
Codice art.
884-3500
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto con vite, 35 mm², 125 A, beige
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
35 mm²
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
125 A
HOEHE
Altezza
51.00 mm
BREITE
Larghezza
27.00 mm
TIEFE
Profondita
107.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
beige
GEWICHT
Peso
80.690 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
FILENAME
Filename
884-3500