Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
884-3500 - Złączka sworzniowa, 35 mm², z 2 bolcami gwintowanymi M6
Lista materiałowa
884-3500
BESTNR
Nr zamówienia.
884-3500
BEZEICHNUNG
Description
Złączka sworzniowa, 35 mm², 125 A, beżowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
35 mm²
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
125 A
HOEHE
wysokość
51.00 mm
BREITE
szerokość
27.00 mm
TIEFE
głębokość
107.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
beige
GEWICHT
masa
80.690 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
FILENAME
Filename
884-3500