Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
884-3542 - Brücker, für Gewindebolzen M6, 2-fach, blank
Stückliste
884-3542
BESTNR
Bestell-Nr.
884-3542
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brücker, 125 A, silberfarben
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
3.00 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
42.00 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
14.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen